欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

包装胶带的种类与特点

  • 2024.02.07 16:22:58
  • 米思米
  • 3222

· 布基胶带

· 布胶带

· 牛皮纸胶带

· 包装用PP胶带


 布基胶带                                                                                                                                                    

可以手撕且具有优异加工性的包装用、工作用胶带。

包装胶带的种类与特点

 

特点

· 以短纤人造纤维作为主要基材,具有一定厚度。

· 无需使用剪刀等工具,可用手轻松撕开。

· 在包装胶带中,强度较好。

· 布基胶带的基材越厚,其抗拉强度越高,也就越结实。

· 由于其具有厚度,也可用于粗糙表面,具有广泛用途。

· 除了纸板箱颜色外,也有彩色型。

 

米思米推荐商品:布基胶带(1~54个装)

包装胶带的种类与特点

商品型号:MT-FT-50X25-BR-6P

 

 布胶带                                                                                                                                                       

包装胶带的种类与特点

特点

· 以聚乙烯纤维织物作为基材,有薄型、透明型等丰富的产品种类。

· 可使用油性记号笔在胶带上书写文字。

· 无需使用剪刀等工具,可用手轻松撕开。

包装胶带的种类与特点


米思米推荐商品:防水密封胶带 超级聚乙烯布 单面型

包装胶带的种类与特点

商品型号:VH-5020

 

【注意事项】

· 在保管胶带时,请避开热源,保管在凉爽阴暗场所。

· 包装贵重物品或较重物品时,应选择粘合力和抗拉强度较强的产品。

· 请勿直接粘贴在PVC材料、玻璃家具、车身上。

· 请勿用于电气绝缘用途。

要点如下!

· 请确认胶带宽度(mm)×长度(m)×厚度(mm)。

· 请根据要使用目的相应选择胶带颜色。


 牛皮纸胶带                                                                                                                                                 

纸板包装箱上最常使用的通用胶带。

包装胶带的种类与特点

 

特点

· 需使用剪刀,可用手轻松撕开。

包装胶带的种类与特点

米思米推荐商品:牛皮纸胶带(5~6个装)

包装胶带的种类与特点

商品型号:MT-KT-48X50-6P

 

使用方法

用于密封纸板箱(中等重量/轻量物品)等。

包装胶带的种类与特点


胶带的选择方法

为了充分发挥出胶带的特性,请参考以下要点选择与用途最为匹配的胶带。

①用途是粘合还是需要重新剥离?

→确定与用途相符的粘合特性。

②胶带需要承受何种类型的外力?外力的强度有多大、会持续多长时间?

→选择与受力情况相匹配的产品。

③作业环境如何(手工粘贴、机械粘贴、作业面积、作业时间、作业人员)?

→选择能够让包装作业顺利进行的胶带产品。

 

包装胶带的种类与特点 

 

包装胶带的种类与特点 

 

包装胶带的种类与特点 

 

④环境条件如何(室内外、温度、湿度、溶剂、化学品等)?

→选择与使用环境相匹配的胶带产品。

⑤运输条件如何(运输方法、保管条件、开箱方法等)?

→选择能够稳妥地抵达目的地,且易于开箱的胶带产品。

⑥是否有其他功能要求(保护、遮挡、标注等)?

→根据识别用途等目的,相应选择匹配的胶带产品。

 

包装胶带的种类与特点

 

包装胶带的种类与特点 

 

包装胶带的种类与特点

 

要点如下!

· 请确认胶带宽度(mm)×长度(m)×厚度(mm)。

· 根据种类的不同,有彩色、可以层叠粘贴、可以用记号笔写字等多种不同种类的产品,请预先确认。


 包装用OPP胶带                                                                                                                                          

具有出色的强度和强粘着力的聚丙烯基材包装胶带。

包装胶带的种类与特点

特点

· 外观透明,不会遮挡纸板箱上的印刷内容。

· 可重叠粘贴,可使用油性记号笔在胶带上写字。

包装胶带的种类与特点

米思米推荐商品:OPP胶带(透明黄)系列(5~6个装)

包装胶带的种类与特点

商品型号:MT-YOPP-45X60Y-6P

 

使用方法

用于使用自动封口机(胶带机)密封纸板箱(中等重量/较重物品)。

(请使用加长型。)

包装胶带的种类与特点

用于纸板箱封箱(手工粘贴)。

包装胶带的种类与特点

关于厚度

薄型…约30μm

标准型…约40~50μm

加厚型…约60~90μm

※μm(微米),1μm=1000分之1mm

 

【注意事项】

· 粘合力强,在将胶带拉出时会发出响亮的声音。

包装胶带的种类与特点

· 无法用手撕断,切断时必须使用美工刀或剪刀等。

 

包装胶带的种类与特点

 

要点如下!

· 请确认胶带宽度(mm)×长度(m)×厚度(mm)。

· 请确认是机械粘贴还是手工粘贴。

· 请确认颜色。(透明、褐色等)



选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities